7J-7983: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-7983: KOPF

    Ersatzteilnummer: 7J-7983
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    955K 955L 977 977K

    track-type tractor
    D5 58L D5B 8S 9SU 163 55 11SU 140 143 5S 59 D8L D8N D6D 10U 9 10 11 4 153 D6C 141 58 5A 8U 8 D9L 8A 9S 9D D10N D11N D9H 8SU 10C 8D D3B 57H D10 11U D9N 59N 5 10S 59L 6 9U 10SU 9C