7J-7984: DACHPROFIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-7984: DACHPROFIL

    Ersatzteilnummer: 7J-7984
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®‑Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat‑Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®‑Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D5B 8D 140 10S 9U D9N 5A 59L D8L 55 D10N 8SU 10U 59 11SU 143 D9H 8A 58L 6 153 8S 4 D5 D6D D9L D3B 58 8U D11N 8 D10 9C 5S D8N 11 9 59N 10SU D6C 9D 163 10 11U 57H 141 9S 9SU 10C 5