7J-8064: Kolbenverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-8064: Kolbenverschleißring

    Ersatzteilnummer: 7J-8064
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 8,50
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 2,37
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 8,24
    wheel-type loader
    950G 992B 950G II 992 988B 988F 988F II 962G

    excavator
    5130

    load, haul, dump
    R1700G R1700 II R2900