7J-8877: Piston Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-8877: Piston Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 7J-8877
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 6,00
    • Außendurchmesser (mm): 152,40
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 0,39
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 9,97
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 5,25
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 133,30
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.