7J-8878: Piston Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-8878: Piston Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 7J-8878
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 5,25
    • Außendurchmesser (mm): 133,35
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 3,92
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 99,69
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 4,50
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 114,25
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.