7J-8943: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-8943: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 7J-8943
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ A
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 132,72
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Stangendurchmesser (mm): 107,95
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.