7J-9247: Kolbenverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-9247: Kolbenverschleißring

    Ersatzteilnummer: 7J-9247
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (mm): 196,85
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 88,90
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 190,27
    track excavators
    235, 235C, 245BII, 235B