7K-1827: LINK M
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7K-1827: LINK M

    Ersatzteilnummer: 7K-1827
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenendglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 6,74
    • Schraubengröße ("): 14,76
    track-type tractor
    D4D, 143 140, 4 D4E, 4A

    track-type loader
    941, 941B

    excavator
    215