Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenMotor- und Bremsschläuche7K-7055: Druckluftbrems-Schlauchleitung
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenMotor- und Bremsschläuche7K-7055: Druckluftbrems-Schlauchleitung
7K-7055: Druckluftbrems-Schlauchleitung

Druckluftbremsschlauchleitungen

Marke: Cat

Produktbilder
7K-7055: Druckluftbrems-Schlauchleitung
7K-7055: Druckluftbrems-Schlauchleitung

Druckluftbremsschlauchleitungen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7K-7055
Overall Length (mm): 527,0
Weight (kg): 0,272
Material: Alloy Mixed: Metal,Other Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7K-7055

RADDOZER

814

MÜLLVERDICHTER

816

LKW

773

BODENVERDICHTER

815

DOZER

772

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt