7K-7237: PLANETENGETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7K-7237: PLANETENGETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 7K-7237
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Planetengetriebe

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben. Die Menge hängt von der Komponente ab.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.