7K-8083: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7K-8083: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 7K-8083
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,1
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8
    • Kettenteilung ("): 6,9
    • Schraubengröße ("): 5/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.