7K-8571: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7K-8571: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 7K-8571
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,3
    • Flanschdurchmesser (mm): 237
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8
    • Gewindedurchmesser (mm): 204
    • Kettenteilung ("): 6,9
    • Kettenteilung (mm): 175,5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    • Schraubengröße (mm): 5/8
    track-type tractor
    163 5 5S 6 D5B, 153 55, 5A

    track-type loader
    977