7L-4196: OKC-KUPPLUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7L-4196: OKC-KUPPLUNG

    Ersatzteilnummer: 7L-4196
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschränkte Cat®-Dichtungsstoßbaugruppe

    Beschreibung:
    Eine begrenzte Dichtungsstoßbaugruppe besteht aus einem doppelt gewölbten Kupplungsgehäuse mit O-Ring-Dichtungen, die über den Umfang einer Rohrverbindung eine radiale Abdichtung bieten.

    Merkmale:
    Begrenzte Cat®Dichtungsstoßbaugruppen umfassen ein Kupplungsgehäuse mit Halteringschweißungen, welche die Umfangsspannung und Endlasten aufnehmen, um den vorgegebenen Systemdruck einzuhalten.

    Empfohlene Anwendung:
    Begrenzte Dichtungsstoßbaugruppen werden in Anwendungen eingesetzt, die eine begrenzte, flexible Verbindung erfordern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 254
    • Höhe ("): 5
    • Höhe (mm): 127
    • Länge ("): 10,2
    • Länge (mm): 259,08
    generator
    SR4

    engine - generator set
    PMG3516 D399 3412 XQC1600 3412C D398B PM3516 XQC1200 3516B

    engine - industrial
    3412 G399 G379 3412E D379B D349 D398 D398B D399 D379 G3516 SPF343 G3412 SPT343 G3512 G398 D346 G379A G3508 D348 SPF343C