7L-7506: WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7L-7506: WELLE

    Ersatzteilnummer: 7L-7506
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 53,3
    • Höhe (mm): 53,3
    • Länge (mm): 205,7
    marine products
    D334

    15 to 18 liter
    D333C