7L-8240: BÄLGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7L-8240: BÄLGER

    Ersatzteilnummer: 7L-8240
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgasbälge

    Beschreibung:

    • Abgasbälge sind ein Verbindungsstück zwischen Abgasrohren und Serienturbolader.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 116,84
    • Höhe (mm): 91,44
    • Länge (mm): 167,64
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.