7N-0001: KUGELZAPFEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7N-0001: KUGELZAPFEN A

    Ersatzteilnummer: 7N-0001
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kugelkopf für Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Bei Kugelköpfen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 60,96
    • Höhe (mm): 71,12
    • Länge (mm): 71,12
    meng
    3412 3304B 3304 3408B 3306B 3406C 3408 3412C 3408C

    ieng
    D333C G3412 3412 3408B G3406 G3408 3408 D330C 3306 G3306 3304 3406

    epg
    3412 3304B 3304 3408B 3306B 3406C 3408 3412C 3408C