7N-0449: Düse A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7N-0449: Düse A

    Ersatzteilnummer: 7N-0449
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Einspritzdüse

    Beschreibung:
    • Kraftstoffeinspritzdüsen sind wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzsystemen und sorgen für eine optimale Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und ermöglichen so die bestmögliche Motorleistung.

    Merkmale:
    • Für die Cat®-Kraftstoffeinspritzdüsen werden eine spezielle Produktmetallurgie sowie proprietäre Herstellungsverfahren und eine eigene Konzeption verwendet, damit die fertigen Einspritzdüsen den heutigen Leistungs- und Einspritzdrücken entsprechen und so die Emissionswerte eingehalten werden können.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Einspritzdüse
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,3
    • Länge ("): 8,0
    motor grader
    130G 140G 120G 12G 14G

    wheel-type skidder
    518 528

    excavator
    225

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    951 977 955

    track-type tractor
    141 5S 153 D6D 6S D5B 140 4A 163 143 D4E 4 4S D6G 6A 6 5A 55 5