7N-1275: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7N-1275: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 7N-1275
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterantriebsriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Lüfterantriebsriemenscheiben können Lüfterantriebe von Riemen gedreht werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 411,5
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 411,5
    pipelayers
    589, 587R, 583R, 578

    wheel tractor scrapers
    657E, 631EII, 657EPP, 633E, 651E, 639D, 637E

    off highway trucks
    773DLRC, 773D, 769D, 775E, 771D, 775D, 773ELRC

    track type tractors
    D8LSA, D8L, D9L