7N-1410: SPERRVENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7N-1410: SPERRVENTIL

    Ersatzteilnummer: 7N-1410
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rückschlagventil für Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Bei Rückschlagventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Einspritzpumpen, die Kraftstoff in die Zylinder von Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge (mm): 101,6
    wheel loaders
    910

    track loaders
    931BLGP, 931B

    track type tractors
    D3B, D3BLGP