7N-1904: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7N-1904: FEDER

    Ersatzteilnummer: 7N-1904
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopf und Ventilfeder

    Beschreibung:

    • Bei Ventilfedern handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe (mm): 50,8
    • Länge (mm): 228,6
    3500
    G3516B G3520B G3516 G3512 3516 G3508 3508 3512 G3524 G3508B G3512B G3532

    3600
    G3608 G3612 G3616

    engine - generator set
    SR 804 SR 807

    off highway trucks
    785B, 784B, 793B, 789B, 777C, 785, 776C, 793, 776B, 777B

    engine - industrial
    SR 806 SR 689 SR 685

    wheel loaders
    994

    track type tractors
    D11N, D11R

    large mining products
    5230, 5130