7N-2130: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7N-2130: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 7N-2130
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 408,94
    • Höhe ("): 4
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge ("): 18,5
    • Länge (mm): 469,9
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C 3408 3412C 3408B 3412

    engine - industrial
    3412 3408 3408E 3412C 3408C 3408B 3412E