7N-3633: KOLBEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7N-3633: KOLBEN A

    Ersatzteilnummer: 7N-3633
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,85
    • Länge ("): 7,55
    meng
    3412

    ieng
    3406