7S-3002: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7S-3002: LAGER

    Ersatzteilnummer: 7S-3002
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Kugellager
    track-type tractor
    8SU D5H, 7S 8 D7H, 55, 4S D7G, D5H XL 4P D4H III 7SU D8N, D4H, 7 D7E, 7U 5P 7S LGP 7A 57H 5S 54 57 8U D7E LGP 4 4A D7R, 8A 5 5A D4H XL D8R

    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627, 639D, 627E, 637K, 627K LRC 637, 637G, 637D, 627K, 627F, 627G, 627H, 637B

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CP-44B CS44B, CP44B, CS-44B CCS7

    motor grader
    12F, 14E

    wheel-type loader
    950, 966C

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK II D4HTSK III 527 54H 4P

    earthmoving compactor
    815, 816