7S-4411: CAP A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7S-4411: CAP A

    Ersatzteilnummer: 7S-4411
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Auspuffregenkappe

    Beschreibung:

    • Mit Auspuffregenkappen kann Regen abgefangen werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Yellowmark™ Exhaust Rain Cap
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 170,18
    • Höhe ("): 6,7
    • Höhe (mm): 170,18
    • Länge ("): 14
    • Länge (mm): 355,6
    7 to 9 liter
    C9

    3500
    G3508

    pipelayer
    583R

    engine - generator set
    C15 3406C C13 3306B C15 I6 3456 C13GENSET C9 C27

    wheel-type loader
    988, 994

    10 to 13 liter
    C12

    engine - industrial
    3406B C11 C13 3406C

    track type tractors
    D10N, D8N, D8RLRC

    pipelayers
    587R, 578

    track-type tractor
    D8N, D10, D8R 10S D8R II D10R, 8U 8SU 8 10C 10 8A 10U D10T, 57H

    wheel dozer
    834, 824B

    petroleum products
    CX35-P800 TH31-C9I C11 C13 CX31-P600 CX35-C18I CX31-C13I TH35-E81 TH35-C15I TH35-C13I TH35-C11I CX31-C11I CX31-C9I TH31-E61

    earthmoving compactor
    825B, 826B