7S-4439: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7S-4439: RING

    Ersatzteilnummer: 7S-4439
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Freier Durchmesser - A ("): 1,52
    • Sprengringausführung: Außen
    • Stärke - B ("): 0,062
    motorgrader
    12F

    muldenkipper
    769B

    produkte für die schifffahrt
    D334

    schürfzüge
    627BPP, 627B, 621R

    kettenlader
    955L, 951B, 977L

    kettendozer
    D6DLGP, D6G, D7GLGP, D6CLGP, D7F

    skidder
    528

    rohrverleger
    571G, 572G, 583K

    raupenbagger
    235