7S-5003: CAP A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7S-5003: CAP A

    Ersatzteilnummer: 7S-5003
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Auspuffregenkappe

    Beschreibung:

    • Mit Auspuffregenkappen kann Regen abgefangen werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 17,1
    • Länge ("): 8
    vees 27 to 32 liter
    3408A

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D9R, D11T, D10T, D11N, D11R, D9T, D10R

    engine - generator set
    3406C 3406B

    15 to 18 liter
    3406C

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C15I TH48-E70 TH35-C15I C15 CX31-P600 TH35-C11I TH35-E81 TH31-C9I TH31-E61

    engine - industrial
    C18 3406B C15 C27 C32 3406 3408B 3408

    track type tractors
    D10N, D9R, D8L, D9RLRC, D11R, D9N, D9H