7S-7812: BASIS A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7S-7812: BASIS A

    Ersatzteilnummer: 7S-7812
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgas-Bypassventilfuß

    Beschreibung:

    • Bei Ventilfüßen handelt es sich um wichtige Komponenten von Abgas-Bypässen, welche die Abgase schnell aus dem Motor ableiten und so eine schnellere Verbrennung und mehr Leistung ermöglichen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160
    • Höhe ("): 6,3
    • Höhe (mm): 160
    • Länge ("): 6,5
    • Länge (mm): 165,1
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G379A G3306B G379 G399 G398 G3306 G343 G342C G353D G333C