7S-7814: PLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7S-7814: PLATTE

    Ersatzteilnummer: 7S-7814
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerplatte

    Beschreibung:

    • Bei Platten handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,3
    • Länge ("): 3,7
    wheel tractor-scraper
    637, 657B, 657, 651B, 641B, 633C, 631C, 660B, 650B 666B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3616 CG137-08 G3516B G3520B G3412C G3508 G3516 3516C G3512 G3406 G3306 XQG400 PMG3516 CG137-12 G3412

    wheel-type loader
    962K

    wheel dozer
    834

    petroleum products
    3516C CX48-P2300 TH48-E80 3512C TH48-E70

    engine - industrial
    G333C 3508C G3306 G3512 G398 G3408 3512E G3508 G3406 3516E G3508B G3412 G3520J 3512C G3516 G3408C G342C G379A G3516B G3520B G399 G343 G379 G3512B G3306B G353D CG137-08 SG137-08 CG137-12 G3408B G3508J G3516J

    off-highway truck
    793, 769B, 793B, 773, 793C, 769, 772, 768B, 793D