7S-7815: HALTERUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7S-7815: HALTERUNG

    Ersatzteilnummer: 7S-7815
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgas-Bypass-Spannring

    Beschreibung:

    • Bei Spannringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Abgas-Bypässen, welche die Abgase schnell aus dem Motor ableiten und so eine schnellere Verbrennung und mehr Leistung ermöglichen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    vees 27 to 32 liter
    G3412 G3408C

    3500
    G3512 G3516B 3516E

    wheel tractor-scraper
    651B, 633C, 641B, 660B, 666, 666B, 657B, 637, 631C, 650B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3616 G3520B G3516 G3512 G3516B G3508 G3412 XQG400 G3406 G3306 PMG3516 CG137-12 G3412C CG137-08 3516C

    wheel-type loader
    962K

    wheel dozer
    834

    petroleum products
    TH48-E70 3512C 3516C CX48-P2300 TH48-E80

    off highway trucks
    793B, 772

    engine - industrial
    G3306B G3408B G3516B G3508 G3512B G3516 G3508B G3408C G399 G3512 G3306 G398 3516E G3406 G3412 CG137-12 G343 SG137-08 3512E G3520B 3508C G379A G379 3512C G3520J G342C G3408 G3508J G3516J G353D CG137-08 G333C

    off-highway truck
    773, 793C, 769, 772, 769B, 793, 793D, 768B