7S-9810: KEILRIEMENSET
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7S-9810: KEILRIEMENSET

    Ersatzteilnummer: 7S-9810
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 17,5 mm (0,69 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,69
    • Riemenlänge ("): 70
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D6C