7T-0508: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-0508: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 7T-0508
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,08
    • Innendurchmesser ("): 0,43
    • Material-: 0, Gummi
    wheeled excavator
    M312 M315 M318 M320 M322C M313C M322D2 MH M318D MH M315D2 M322D M315C M316F M318C M325C MH M314F M320F M316C M313D M323F M322F M315D M318F M318C MH M320D2 M322D MH M316D M322D2 M317D2 M318D M324D2 MH

    material handler
    M325D L MH MH3026 MH3024 M325D MH MH3022

    excavator
    M325D L MH M317F M325D MH M315F M318F

    articulated dump truck
    D300B D400 D25C D35C D35HP D250B D350C D30C

    wheel tractor-scraper
    623H 621H 627H