7T-0628: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-0628: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 7T-0628
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
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    track-type tractor
    8U D10N, 10 58L D8T, 8 9SU 9U 8A 10SU D8L, D9N, D8N, 59L 8S 57H 9 8SU 59 9S 58 10U 9C D9L, D8R 59N

    wheel dozer
    824G, 824H, 824G II

    forest products
    584, 584HD

    earthmoving compactor
    826G, 825G II 826H, 825G, 825H, 826G II