7T-0629: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-0629: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 7T-0629
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
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    track-type tractor
    D8L, 8 9 8S 8U 9U 8A D9N, 9SU 58L 59N 58 59L

    wheel tractor-scraper
    631E, 633E II

    integrated toolcarrier
    IT18F

    motor grader
    140M 2 160M 3 160M 2 120M 2 160M, 120M, 140M, 160M 3 AWD 12M, 12M 2 140M 3 AWD 140M 3 14L 12M 3 AWD 12M 3

    wheel-type loader
    918F