7T-2295: STEUERKETTE GRP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-2295: STEUERKETTE GRP

    Ersatzteilnummer: 7T-2295
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierte Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, Bolzensicherung)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Die Kette mit Bolzensicherung verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung zurückgehalten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 43
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Kettenteilung ("): 9,5
    • Kettenteilung (mm): 240
    • Schraubengröße ("): 1
    • Schraubengröße (mm): 1
    track-type tractor
    D9R