7T-3401: SPITZE KURZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-3401: SPITZE KURZ

    Ersatzteilnummer: 7T-3401
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J400 J Kurze symmetrische Spitze

    Beschreibung:
    Die kurzen symmetrischen Spitzen der Serie J400 J sind für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung bestimmt, bei denen eine extreme Ausbrechkraft oder ein kurzer Durchschwenkradius erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Spitzengröße: J400
    • Spitzenlänge (mm): 235,5
    exc
    325B L 330 L 330, 320B L 322C, 320B N 320 L 320C, 345B II 325 L 330B LN 325C L 330C, 325, 325C, 330B L 320B, 231D, 320D L 322B LN 320D, 320B S 320N, 325 LN 325D, 330C L 322B L 324D L 329D, 320, 324D, 325B LN 330C LN 329D L 325D L 245D, 330 LN 320S

    wtl
    980K, 980G II 980G, 980H