7T-3402: Lange Zahnspitze
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-3402: Lange Zahnspitze

    Ersatzteilnummer: 7T-3402
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J400 J GD-Spitze

    Mit ihrer höchst präzisen Fertigung schützen die Zahnspitzen der Cat® J-Serie die Schaufeln und Löffel Ihrer Maschine vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängigen, höchsten Schutz.

    Mit einer Konstruktion mit Durchgangszahnhaltern nach Industriestandard eignen sich Cat-Originalzahnspitzen für eine Vielzahl von Anwendungen, welche die Vielseitigkeit Ihrer Maschine noch steigern. Ein- und Ausbau erfolgen rasch mit dem Standardsystem aus Bolzen und Halter. Sie können sich die Arbeit auch noch mehr erleichtern, indem Sie eine Nachrüstung mit unserem innovativen hammerlosen CapSure™-System der J-Serie vornehmen.

    Lange Zahnspitzen sind symmetrisch und stellen die Ausgangsform für andere Zahnspitzenformen dar. Unsere robusten Zahnspitzen sind aus Stahlguss gefertigt, der eine dauerhafte Härte bei langer Verschleißlebensdauer bietet, und erfüllen damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • Lange, symmetrische, selbstschärfende Hohlräume oben und unten
    • Hohe Festigkeit, hervorragendes Eindringvermögen und gutes Verschleißmaterial

    Anwendungen:
    • Allgemeine Aushub- und Ladearbeiten
    • Unter Bedingungen mit geringer bis mittlerer Stoßbelastung und Abnutzung

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Spitzengröße: J400
    wheel-type loader
    980K, 980G II 980H, 980G

    excavator
    330C, 330B L 322-A L 320B N 325B L 330F, 320 L 322C, 330D L 322 L 325-A 325D L 325 L 330-A 336E L 320N, 330 L 320C, 330-A L 320-A L 325-A FM L 320B L 330C LN 336F L XE 336E LH 326F L 320-A N 325C, 330C L 324D, 324E L 345B II 336F, 325-A L 320B FM LL 330F L 322B LN 336D2 L 336D2, 320B LL 325-A LN 320-A 324E, 322 LN 325B LN 320B, 326F LN 324D L 329F L 325C L