7T-4666: KETTE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-4666: KETTE G

    Ersatzteilnummer: 7T-4666
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierte Komplettkette (Doppelsteg)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 40
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    ttl
    973