Startseite7T-5968: BODENPLATTE
Startseite7T-5968: BODENPLATTE
7T-5968: BODENPLATTE

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

Marke: Cat

Produktbilder
7T-5968: BODENPLATTE
7T-5968: BODENPLATTE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7T-5968

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenbreite ('): 25,984
Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 63
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.1
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 204.1
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 660,0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7T-5968

WINDE

57H

PLANIERRAUPE

8SU 8U 8A

KETTENDOZER

D7R D7R II D8N D7H

AUFREISSER

8

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt