7T-6035: LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-6035: LINK

    Ersatzteilnummer: 7T-6035
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenendglied

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 19,38
    • Schraubengröße (mm): 19,38
    track-type loader
    973