7T-6651: ABSCHNITT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-6651: ABSCHNITT

    Ersatzteilnummer: 7T-6651
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Segment)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zahnradzähne: 9
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 3
    • Anzahl Zahnradschrauben: 9
    • Schraubengröße ("): 20,9
    • Schraubengröße (mm): 20,9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.