7T-6996: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-6996: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 7T-6996
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (umgekehrt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 585
    • Flanschdurchmesser ("): 23
    • Flanschdurchmesser (mm): 585
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 21,5
    • Gewindedurchmesser (mm): 545
    • Schraubengröße ("): 3/8
    • Schraubengröße (mm): 3/8
    • Unterwagenbreite (mm): 372
    • Wellendurchmesser (mm): 58
    track-type tractor
    56 6A D6H, 6S D6R, 6 6SU 56H D6H II D6H XR D6H XL

    track-type skidder
    527