7T-7371: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-7371: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 7T-7371
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Siebgehäuse

    Beschreibung:
    Ein Siebgehäuse ist ein Gehäuse aus Gusseisen mit einem Metallsieb zum Filtern von Öl.

    Merkmale:
    Cat®-Siebgehäuse bieten eine optimale Filterung.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Siebgehäuse werden in speziellen Anwendungen eingesetzt, bei denen die Filterung von Öl erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8
    • Länge ("): 16
    earthmoving compactor
    825G II 836 825G 826G 826G II

    motor grader
    24H 24M

    wheel-type loader
    980H 988B 992C 980G 992D 988F 988F II 980G II

    wheel dozer
    834B 824G II 834U 824G 834S

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    load, haul, dump
    R2900