7T-8272: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-8272: KONUS

    Ersatzteilnummer: 7T-8272
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    D11N

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    motor grader
    12K, 120K, 135H NA 160K, 120H, 160H, 120G, 12H, 120H NA 120H ES 140K 2 135H, 140H, 120K 2 140K

    wheel-type loader
    962G II 950H, 962G, 950K, 962H, 950G II 962K, 950G

    wheel-type skidder
    545C, 525B, 515, 525, 525C, 545, 535B, 535C