7T-8459: SPITZE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-8459: SPITZE

    Ersatzteilnummer: 7T-8459
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Asymmetrische Zahnspitze der Baureihe J (Modell J450)

    Beschreibung:
    Scharfe Zahnspitze der Serie J450 J


    Merkmale:
    Für Zahnhalter des Modells J450.


    Empfohlene Anwendung:
    Schwer zu durchdringendes Material mit hoher Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 142,24
    • Höhe (mm): 129,54
    • Länge (mm): 299,72
    • Spitzengröße: J450
    exc
    345C, 322B L 225, 345D L 349D L 330C L 350, 330 L 330, 325B L 235, 235B, 349D, 345D, 330B L