7T-8555: PENDELGESTELL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-8555: PENDELGESTELL

    Ersatzteilnummer: 7T-8555
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pendelgestell mit Drillings-Laufrädern (Klein)

    Beschreibung:

    • Pendelgestelle mit Drillings-Laufrädern sind Bestandteil des gefederten Laufwerks bei Kettentraktoren der Modelle D8 – D11. Sie absorbieren Stöße und reduzieren die Stoßbelastungen, die bei unebenem Untergrund an das Laufwerk weitergegeben werden, um bis zu 50 Prozent.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig
    track-type tractor
    57H 8A D8T, D8R 8 8U 8SU 58 8S D8L, D8N, D8R II

    pipelayer
    578