7T-8858: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-8858: KONUS

    Ersatzteilnummer: 7T-8858
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    adt
    D350E II 725, 730, D300E II D250E II

    ttt
    D6N D5H XL D6M D5N D4H III D5M D5H, D4H XL

    tskd
    527 D5HTSK II D4HTSK III 517 D4HTSK II

    fp
    HA871, HA770, 533, TK371, TK381, TK370, TK380, HA771, HA870, 543

    pipe
    561M, 561N