7T-9342: LAGERKONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-9342: LAGERKONUS

    Ersatzteilnummer: 7T-9342
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    paving compactor
    CS78B, CB15 CS-78B CS-76B CS-74B CB-66B CB16 CB-68B CP74B, CP-74B CB-64B CS-79B CB13 CS79B, CS74B, CP76B

    wheeled excavator
    M312, M318, M315, M316C, M313D, M315C, M318C, M313C, M315D, M318D, M316D

    wheel-type loader
    914M 910K 910M 918M 914K

    excavator
    215B

    drill
    MD6250

    articulated dump truck
    740C 735C, 745 745C, 740, 740 GC