7T-9343: LAGERSCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-9343: LAGERSCHALE

    Ersatzteilnummer: 7T-9343
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    vibratory single drum pad
    CP74B

    paving compactor
    CB15 CS-78B CS74B, CS-76B CB16 CS-74B CS78B, CP-74B CP76B, CS-79B CP74B, CS79B, CB-68B CB-64B CB13 CB-66B

    wheeled excavator
    M316C, M313C, M315, M312, M316D, M318C, M315C, M315D, M318, M318D, M313D

    backhoe loaders
    446

    wheel-type loader
    910M 914M 918M 910K 914K

    drill
    MD6250

    backhoe loader
    446D, 446B

    articulated dump truck
    735C, 745 745C, 740C 740 GC 740

    articulated trucks
    740CEJ