7T-9461: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-9461: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 7T-9461
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 738
    • Flanschdurchmesser ("): 29,1
    • Flanschdurchmesser (mm): 738
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 27,5
    • Gewindedurchmesser (mm): 698
    • Schraubengröße ("): 7/16
    • Schraubengröße (mm): 7/16
    • Unterwagenbreite (mm): 460
    • Wellendurchmesser (mm): 68
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.