7T-9754: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7T-9754: KONUS

    Ersatzteilnummer: 7T-9754
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    telehandler
    RT80, RT50, RT100 RT60, RTC60 RT50SA

    asphalt paver
    BG-210B, AP-1000B, BG-260C, BG-225B, BG-225C, AP-800C, AP-1055B, AP-1050B, BG-230, BG-230D, BG-240C, BG-245C, BG-2455C, AP-650B, AP-1000, AP-800D, AP-900B

    cold planer
    PM-465, PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    4S D8L, D5M D4H III 54 D4H, 4A 4P D4H XL 55, 4

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28G, IT28F, IT38F, IT18F, IT38G II IT24F

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    road reclaimer
    SM-350, RR-250, RM-350B, RM-350, SS-250

    wheel-type loader
    918F, 938F, 930H, 938G, 988F, 928HZ, 924F, 988F II 970F, 928H, 928F, 938G II 928G, 966F II 950F II

    track-type skidder
    D4HTSK II 54H D4HTSK III 4P

    articulated dump truck
    D300D, D300E, D20D, D250E, D250D

    skid steer loader
    257B, 257, 247, 247B

    challenger
    75D, 65C, 65D, 75C, 85D, 85C